PMP11405
适用于通用交流输入和 24V/0.15A 输出的初级侧稳压反激参考设计
PMP11405
概述
PMP11405 参考设计使用具有集成 MOSFET 的 UCC28910 初级侧调节反激式控制器,通过安全隔离额定变压器从通用交流输入产生 24V/0.15A 输出。在满负载时可实现 80% 以上的效率,在空载情况下观察到低于 100mW 的功耗。
特性
- 通用交流输入和 24V/0.15A 输出
- 1 英寸 x 1.38 英寸电路板尺寸
- 初级侧调节
- 空载功耗低于 100mW
- 包含测试报告
输出电压选项 | PMP11405.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .15 |
Output Power (W) | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11405 Test Results | 2016年 12月 5日 |