工厂自动化 (FA) 隔离式传感器参考设计
PMP11373
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

使用单个 DRV8801 电机驱动器控制器实现双隔离式半桥转换器。DRV8801 控制器通过 24Vdc 输入运行并具有固定的 50% 占空比(使用低成本 LMC555 计时器生成)。使用 TPS7A4901 线性稳压器(每个提供 0.15A 的电流)将变压器二级整流和调节至 5V 和 15V 输出。该方法无需使用光耦合器,从而降低了成本和复杂性。可通过设计选项使每个变压器提供单输出或双输出。

特性
  • 隔离式 (3KV) 输出,无需光耦合器反馈
  • 一个 DRV8801 电机驱动控制器可驱动两个变压器
  • 低成本解决方案
  • 低噪声输出

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP11373.1
(Output Voltage 1)
PMP11373.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)21.621.6
Vin (Max) (V)26.426.4
Vout (Nom) (V)155
Iout (Max) (A).15.15
Output Power (W)2.25.75
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Half BridgeHalf Bridge

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8801  带电流感测的 2.8A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制)  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4040  LM4040  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMC555  用于生成准确延时和振荡的低功耗 555 定时器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A49  3V 至 36V 输入电压、150mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8801 下载 下载
下载 下载
LM4040 下载
下载
下载
LMC555 下载 下载
下载
下载
TPS7A49 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1831 2016年 3月 30日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 334 2016年 3月 30日
ZIP 33833 2016年 3月 30日
PDF 525 2016年 3月 30日
PDF 104 2016年 3月 30日
PDF 123 2016年 3月 30日
PDF 182 2016年 3月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章