PMP11371
5.5V/11A 输出同步反激通用交流输入参考设计
PMP11371
概述
PMP11371 电源参考设计可通过 85-265VAC 通用交流输入提供高达 60W/5.5V 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使此参考设计能够以紧凑尺寸提供 88% 的平均效率。
特性
- 88% 的平均效率
- 空载功耗低于 40mW
- 传导发射低于 B 类级别
- 尺寸紧凑
输出电压选项 | PMP11371.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 11 |
Output Power (W) | 55 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11371 Test Results (Rev. A) | 2018年 1月 22日 |