PMP11329
13V@4.6A 电源通用线路参考设计
PMP11329
概述
通过通用线路实现 13V/60W 电源。这是一种在连续导通模式下运行的同步反激式转换器,它在次级上使用 TI 的同步整流器控制器。
特性
- 通用线路输入
- 同步整流
- 低成本
- 低待机电流
输出电压选项 | PMP11329.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 13 |
Iout (Max) (A) | 4.6 |
Output Power (W) | 59.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11329 Test Results | 2016年 10月 31日 |