PMP11328

用于基站应用中 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电源轨的 30A PMBus 参考设计

PMP11328

设计文件

概述

PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在 55mm x 40mm 的总电源 PCB 面积内为内核电压轨调节 0.85V 的电压(电流为 25A)。PMBus 功能可实现轻松编程、通过板载非易失性存储器 (NVM) 进行电源定制配置以及轻松进行自适应电压调节 (AVS) 和电压裕量调节。该电源还可通过 PMBus 实现输出电压、电流和外部热点温度的监控。在效率 >82% 的同时达到 ±3% 的总体容差。

特性
  • 12V 输入,0.85V/25A PoL,PCB 面积为 40mm x 55mm
  • 在 0.85V/25A、500kHz 时 >82% 的高效率
  • 通过 PMBus 和 TI 的 Fusion GUI 进行自适应电压调节 (AVS)、电压裕量调节和输出电压/电流/温度监控
  • 12VIN、0.85V/25A 时功率损耗为 4W
  • 在 10A/µs 下的 8A 负载瞬态期间,上冲/下冲为 12mV
  • ±3% 的总负载调节(交流和直流)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAU9.PDF (837 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRI14.PDF (119 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI15.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI16.PDF (97 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCB67.ZIP (437 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI17.PDF (536 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11328 Test Results 2015年 10月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频