用于汽车电子的反向 (16V @ 5A)

(正在供货) PMP1129

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP1129.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)16.8
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)84
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (16)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA193  -16V 至 +80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 不可用
LM158  双路通用运算放大器  放大器  样片或购买 不可用
MSP430F1232  16 位超低功耗微控制器,具有 8KB 闪存、256B RAM、10 位 ADC 和 1 个 USART  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLC272  双路单电源运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2813-0  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-0-Q1  汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-1  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-1-Q1  汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-2  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-2-Q1  汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-3  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-3-Q1  汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-4  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-4-Q1  汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-5  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用
UCC2813-5-Q1  汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 383 2010年 12月 28日 17
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 25 2010年 12月 28日 14
PDF 229 2010年 12月 28日 24

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs