PMP11237

采用单层 PCB 和 UCC29950 LLC+PFC 组合控制器的电源参考设计

PMP11237

设计文件

概述

PMP11237 是具有通用交流输入和 12V/25A 输出的完整交流/直流电源参考设计。LLC+PFC 组合式 IC UCC29950 用作主控制器,同时高压电桥栅极驱动器 UCC27714 用作 LLC 输入 MOSFET 的驱动器。  该设计可评估单层电路板上 UCC29950 组合式 IC 的性能。

特性
  • 通用交流输入和 12V/25A 输出
  • 5 英寸 x 9.2 英寸电路板尺寸
  • 单层电路板设计
  • 通过导通 EMI 测试
  • PFC + LLC 使用组合式 IC UCC29950
输出电压选项 PMP11237.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 25
Output Power (W) 300
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCL6.PDF (2472 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROL5.PDF (278 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROL6.PDF (238 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROL7.PDF (163 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROL9.ZIP (1067 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCV7.ZIP (750 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROL8.PDF (1119 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC29950高效 CCM PFC/LLC 组合控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11237 Test Results 2016年 11月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频