PMP11232

通用交流输入 5V/6A/30W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89.5% 以上).

PMP11232

设计文件

概述

PMP11232 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现小于 40mW 的待机功率损耗以及超过 89.5% 的平均效率。此设计还采用 UCC2463x 同步整流控制器。

特性
  • 85VAC 至 265VAC,50/60Hz 输入,5V/6A/30W 输出
  • 超过 90% 的平均 4 点效率(具有 120VAC 输入)
  • 超过 89.5% 的平均 4 点效率(具有 230VAC 输入)
  • 包含 EMI 测试数据
  • 待机功率损耗小于 40mW
  • 输出短路保护
输出电压选项 PMP11232.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAH0.PDF (1636 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGJ9A.PDF (212 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGK0A.PDF (140 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGK1.PDF (93 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGK3.ZIP (852 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAS6.ZIP (566 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGK2.PDF (551 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513双通道、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2559高电平有效的 1.2-4.7A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、13mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11232 Test Results (from PMP10974) 2015年 8月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频