PMP11216
同步整流控制器子板参考设计
PMP11216
概述
UCC24630 SR 控制器是针对次级侧同步整流中所用 N 通道 MOSFET 电源设备的高性能控制器和驱动器。通过使用伏秒平衡控制方法,UCC24630 特别适用于宽输出电压范围内的反激式电源,因为该 IC 不会直接连接到 MOSFET 漏极。SR 驱动关闭阈值与可针对最长传导时间进行优化的 MOSFET RDSON 无关。
特性
- 针对 5V 到 24V 反激式系统进行优化
- 3.6V 到 28V 的宽 VDD 范围
- 针对时间控制的伏秒平衡 SR
- 尽可能降低 MOSFET 和布局电感所产生的影响
- CCM 运行兼容性
- 自动低功耗检测和 110uA 待机模式电流
输出电压选项 | PMP11216.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3.4 |
Output Power (W) | 68 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11216 Test Results | 2015年 6月 19日 |