PMP11208
具有 PMBus 接口的高密度 900mV 220A 6 相 DC-DC 降压转换器参考设计
PMP11208
概述
PMP11208 在硬件上与 1.0V PMP9738 和 0.6V PMP10393 相同,但它展示了在 11V、12V 和 13V 输入,900mV 输出,高达 240 A 时的运行情况。该设计在 1.0V 输出时采用半固定频率模式,在 600mV 输出时采用固定时间模式,但在 900mV 输出时,可以采用其中任何一种模式,具体取决于负载和实际输入电压。测试重点关注两种模式中和二者之间的详细静态和动态负载,展示两种模式间的无缝过渡。
特性
- 在硬件上与 1.0Vout PMP9738 相同,但具有高达 240A 的 900mV 输出测试功能
- DCAP+ 控制(实现出色的步进负载响应)、SVID 和 PMBus 接口
- 在 11V、12V 和 13V 输入,900mV 输出时验证热性能和动态响应
- 评估板侧重于轻松进行电气测试,所有部件几乎都位于顶端
• 丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座、5V 和 3.3V 偏置电源以及板载高速动态测试负载
输出电压选项 | PMP11208.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .9 |
Iout (Max) (A) | 220 |
Output Power (W) | 198 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11208 Test Results | 2015年 7月 7日 |