PMP11196
具备 PMBus 控制功能的 12 Vin、1V/50A 双相同步降压转换器参考设计
PMP11196
概述
固定频率电压模式控制功能用于 CPU、存储器和 ASIC 应用,这些应用通常需要可预测的频率和/或与外部时钟同步。两个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。通过多相,还可消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP11196 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。
特性
- 两个完全同步功率级提供高电流和最低损耗
- 固定频率电压模式控制功能允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
- 可通过 PMBus 接口即时调整输出电压、电流限制和故障阈值/响应
- 评估板重点关注功率级(包括电感器)的紧凑性
- 丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座和高速动态测试负载
- 侧重于热性能和负载动态的原理图、BOM、布局和测试报告
输出电压选项 | PMP11196.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 50 |
Output Power (W) | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11196 Test Results | 2016年 1月 8日 |