PMP11186
适用于汽车应用的 250W 推挽转换器参考设计
PMP11186
概述
PMP11186 参考设计是一款非隔离式推挽转换器,工作输入电压为 6V - 16V,提供 +/- 25V (5A) 输出(最大值 250W)。此设计在 200KHz 下工作,峰值效率为 88%(输入电压 = 12V)。
特性
- 6V 输入电压下的峰值输出功率为 250W
- 满负载时的效率为 86%,半负载时的效率为 88%
- 出色的输出调节和均衡的差动负载
输出电压选项 | PMP11186.1 | PMP11186.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 25 | -25 |
Iout (Max) (A) | 5 | 5 |
Output Power (W) | 125 | 125 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Forward- Push Pull | Forward- Push Pull |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25037-Q1 — 汽车类 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器,具有交替输出,-40°C 至 125°C
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11186 Test Results | 2017年 11月 16日 |