85-265VAC 输入、5V/2A PSR 反激参考设计
PMP11185
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP11185 参考设计使用 UCC28710 在 2 A 输出时提供隔离式 5 V 电压。UCC28710 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。电源经优化实现了最低待机功耗。

特性
  • 尽量减少组件数量可提供低成本解决方案
  • 超过 78% 的平均 4 点效率
  • 连续电流调节可阻止过载中出现过量电流
  • 待机功耗小于 20 mW

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP11185.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)10
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28710  具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28710 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1921 2015年 9月 24日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 47 2015年 9月 24日
PDF 79 2015年 9月 24日
PDF 126 2015年 9月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章