PMP11180

具有 4 路 POL 输出且轻载效率较高的 120V 交流输入、25W/5V 直流输出参考设计

PMP11180

设计文件

概述

此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636 同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来自 5V 电源轨的负载点转换器实现节能的 Ecomode。此设计中的所有器件彼此协作以提高轻载效率,从而有助满足机构认证。

特性
  • 25W/5VDC 输出功率(额定电流为 5A)
  • 包含 3.3V/2A、2.5V/2A、1.5V/3A、1V/5A 输出
  • 反激式输出 (5V) 峰值效率大于 85%
  • 空载时的反激式输出功率耗散为 61mW
  • 有助于满足能源之星要求
输出电压选项 PMP11180.1 PMP11180.2 PMP11180.3 PMP11180.4 PMP11180.5
Vin (Min) (V) 90 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 132 6 6 6 6
Vout (Nom) (V) 5 3.3 2.5 1.5 1
Iout (Max) (A) 5 2 2 3 5
Output Power (W) 25 6.6 5 4.5 5
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC DC DC DC DC
Topology Flyback- Quasi Resonant Buck Buck Buck Buck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBF3.PDF (5370 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKC8.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKC9.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKD0.PDF (79 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBS6.ZIP (386 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS56528具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD17559Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11180 Test Results 2016年 1月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频