PMP11136

汽车无线电 USB 电源端口 (5V@2.1A) 和 LED 背光驱动器参考设计

PMP11136

设计文件

概述

PMP11136 参考设计提供 5V/2.1A 和 5V/1A 的电缆压降补偿 USB 输出。此外,还有一个输出为 3.3V/2.5A 的降压转换器和一个 12V/0.163A 电流调节式 LED 升压转换器。

特性
  • 在所有开关稳压器上以 1.9MHz 同步运行
  • 低成本设计
  • 开关式 12V/50mA 天线电源
  • 多个低噪声线性稳压器输出选项
输出电压选项 PMP11136.1 PMP11136.10 PMP11136.2 PMP11136.3 PMP11136.4 PMP11136.5 PMP11136.6 PMP11136.7 PMP11136.8 PMP11136.9
Vin (Min) (V) 9 3 3 9 9 9 9 9 4.5 3
Vin (Max) (V) 16 3.6 3.6 16 16 16 16 16 5.5 3.6
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 12 12 5 5 3.3 5 3.3 1.2
Iout (Max) (A) 2.5 .155 .163 .05 2.1 1 .05 .15 .05 .7
Output Power (W) 8.25 .279 1.956 .6 10.5 5 .165 .75 .165 .84
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Non Sync Linear Regulator Boost- Integrated Switch Other Buck- Non Sync Buck- Non Sync Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH5.PDF (4356 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO83.PDF (231 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO84.PDF (127 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO85.PDF (162 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO87.ZIP (67424 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS8.ZIP (514 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO86.PDF (900 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14030-Q1具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、汽车类 40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS57140-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61175具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700-Q1具有使能功能的汽车级、200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV70018-Q1具有使能功能、1.8V 输出的汽车级 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74701-Q1具有电源正常指示功能的汽车类 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11136 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频