PMP11112

6V-16V 输入四相同步升压转换器音频放大器 (25V@24A) 参考设计

PMP11112

设计文件

概述

此 600W 四相同步升压转换器通过 6V - 16V 输入提供 25V/24A 输出。借助四相运行方式,使用的输入和输出电容器更少,并通过表面贴装组件实现更佳的热平衡。

特性
  • 最低工作输入电压为 6V
  • 出色的效率(在 600W 负载和 12V 输入电压下,效率为 96.4%)
  • 固有相间电流共享
输出电压选项 PMP11112.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 25
Iout (Max) (A) 24
Output Power (W) 600
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH4.PDF (2162 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO78.PDF (208 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO79.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO80.PDF (504 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO82.ZIP (5808 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS7.ZIP (309 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO81.PDF (2796 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2936具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
计数器

CD4017B具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11112 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频