PMP11062
通用交流输入、380V/1kW CCM 升压功率因数稳压器参考设计
PMP11062
概述
PMP11062 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从通用交流输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作偏置电源。在 120VAC/60Hz 输入下可实现超过 96% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现超过 98% 的效率。
特性
- 连续导通模式升压功率因数稳压器
- 开关频率为 60kHz
- 在 120VAC/60Hz 的情况下具有 96% 的峰值效率
- 在 230VAC/50Hz 的情况下具有 98% 的峰值效率
- 包含传导 EMI 测试结果
输出电压选项 | PMP11062.1 | PMP11062.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 380 | 15 |
Iout (Max) (A) | 2.63 | .2 |
Output Power (W) | 999.4 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Boost- PFC | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11062 Test Results | 2016年 5月 13日 |