PMP11012

采用标准 PoE 变压器的高密度隔离型 18-60V 输入 5V 2.5A 反激参考设计

PMP11012

设计文件

概述

PMP11012 从 18 - 60 VDC 的宽输入电压范围产生完全隔离的 5V(高达 2.5A)输出。PMP11012 设计在一个 2 层 PCB 上完成,所有器件均位于同一面,且无需强制通风。变压器是标准的现成 13 W POE 类型。设计包含原理图、BOM 和布局 Gerber 文件,并随附详细测试报告。

特性
  • 输入到输出完全隔离
  • 带标准 POE 变压器的非连续模式反激式结构
  • 18V 至 60V 超宽输入电压范围
  • 不带风扇的情况下具有良好的热性能
  • 2 层 PCB,所有器件位于同一面,适合对成本敏感的应用
  • 原理图、BOM、布局和测试报告(侧重于热性能和效率)
输出电压选项 PMP11012.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 12.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU932.PDF (2320 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREC9.PDF (29 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRED0.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA59.ZIP (112 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRED1.PDF (56 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP11012 Test Results 2015年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频