PMP10994
采用 UCC28880 的交流/直流辅助电源参考设计
PMP10994
概述
PMP10994 参考设计使用降压转换器将 120VAC 输入转换为 5V/35mA 直流输出(采用 UCC28880 控制器)。借助高侧 MOSFET 集成控制器,最大限度减少了总组件数。在室温条件下,此电路板的温升小于 10oC。
特性
- 120VAC 输入转换为 5V/35mA 输出
- 不采用定制磁体
- 在降压拓扑上应用了 MOSFET 集成式 PSR 控制器
- 在满载条件下,控制器上的温升小于 10°C
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP10994.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 102 |
Vin (Max) (V) | 138 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .035 |
Output Power (W) | .175 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10994 Test Results | 2015年 12月 31日 |