PMP10961

12V 输入 1.2V/10A 高功率密度、PMBus 降压 DC-DC 转换器参考设计

PMP10961

设计文件

概述

PMP10961 是具有 PMBus 接口的高功率密度的 10 A 降压转换器。针对小形状因子对布局进行了优化,利用了电路板的两侧并放到一个 0.6"x0.78" 的区域中。它在 10Vin、1.2V/10Aout、400kHz 的条件下能实现 86.5% 的效率。由于采用了 DCAP3 控制模式,它还提供了处于 +/-1.5% 范围内的快速负载瞬态响应,从而在最大程度上减小了输出电容。PMBus 接口支持输出电压调节、软启动、通电延迟、开关频率、UVLO 和故障报告。

特性
  • 小形状因子,1.2V/10A PoL,尺寸为 0.6" x 0.78" (15.2 mm x 19.7 mm)
  • 在 1.2V/10A、400kHz、10Vin 时达到 86.5% 的高效率
  • 在 10Vin、1.2V/10A、自然对流和室温条件下为 51C FET 温度
  • 在 +/-1.5% 范围内的支持 DCAP3 的快速瞬态响应
  • PMBus 控制的输出电压调节、软启动、通电延迟、开关频率、UVLO 和故障报告
  • PowerStack 封装,便于对内部 PCB GND 层进行散热,并获得出色的热力性能
输出电压选项 PMP10961.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN4.PDF (1613 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH24.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH25.PDF (108 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAY0.ZIP (135 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH26.PDF (513 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

TPS53915具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10961 Test Results 2015年 9月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频