高效、双输出 710W LLC 串联谐振转换器参考设计
PMP10950
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10950 is a high-efficiency LLC power supply reference design converting from 380VDC input to 85V/7A and 12V/9.5A outputs. Over 94% efficiency is achieved at 710W full load and over 93% efficiency at half load.

特性
  • LLC-SRC designed for 330V-400V input and 85V/7A and 12V/9.5A outputs
  • Secondary over current protection circuit is applied in this design for double protection
  • Test report is available
  • 94.2% efficiency at 710W full load

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10950.1
(Output Voltage 1)
PMP10950.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)330330
Vin (Max) (V)400400
Vout (Nom) (V)8512
Iout (Max) (A)79.5
Output Power (W)595114
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Half Bridge- LLCHalf Bridge- LLC

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL331  高压单路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC25600  8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27511  4A/8A 单通道高速低侧闸极驱动器  门驱动器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL331 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC25600 下载 下载
UCC27511 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1095 2015年 12月 21日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 106 2015年 12月 21日
PDF 158 2015年 12月 21日
PDF 211 2015年 12月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章