PMP10948

高效、高功率因数、1300W 交流/直流电源参考设计

PMP10948

设计文件

概述

PMP10948 是一种使用 UCC28063 交错转换模式 PFC 控制器的高效、高功率因素交流/直流电源参考设计。此设计中有两个 PFC 级,从其中一个 PFC 级生成 750W 输出功率,从另一 PFC 级生成 550W 输出功率。此设计以 120V 交流输入实现 95.6% 的效率,并以 220V 交流输入实现 98% 的效率,具有超过 1300W 的输出功率。

特性
  • 交错转换模式 PFC 升压转换器产生总计 1300W 输出功率
  • 输入为 120VAC/60Hz 且输出为 1300W 时效率达 95.6%
  • 输入为 220VAC/50Hz 且输出为 1300W 时效率达 98%
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10948.1 PMP10948.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 380
Iout (Max) (A) 1.97 1.447
Output Power (W) 748.6 549.86
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC
Topology Boost- PFC Boost- PFC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC5.PDF (2590 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJZ8.PDF (273 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJZ9.PDF (200 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK00.PDF (147 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBP7.ZIP (675 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK01.PDF (1915 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28063具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10948 Test Results 2015年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频