PMP10937

使用 UCC28700 的交流/直流辅助电源参考设计

PMP10937

设计文件

概述

PMP10937 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压转换为 18V/0.3A 直流输出(采用 UCC28700 控制器)。通过准谐振谷底开关工作模式并利用降压拓扑实现电路简化。所有组件都置于 1.05 英寸 x 2.1 英寸的空间内,在满载时实现超过 80% 的效率,且此板的空载功耗大约是 150mW。

特性
  • 通用交流输入,具有 18V/0.3A 输出
  • 空载功耗大约为 150mW
  • 满载时实现超过 80% 的效率
  • 温升小于 40 摄氏度
  • 1.05 英寸 x 2.1 英寸 X-Y 尺寸
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10937.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 18
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 5.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC4.PDF (1105 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJZ5.PDF (111 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJZ6.PDF (118 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJZ7.PDF (77 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10937 Test Results 2015年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频