PMP10936

85-265VAC 输入、12V/30W 双开关反激参考设计

PMP10936

设计文件

概述

PMP10936 参考设计使用 UCC28740 在 2.5 A 输出时提供隔离式 12 V 电压。UCC24632 用于控制同步整流器以实现高效率。双开关反激式拓扑可再次利用变压器的漏能并进一步改善效率。

特性
  • 平均效率超过 89%
  • 待机功耗小于 40 mW
  • 连续电流调节可阻止过载中出现过量电流
  • 紧凑型尺寸 53 mm X 55 mm X 23 mm (2.1" X 2.15" X 0.9")
输出电压选项 PMP10936.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ8.PDF (2701 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHC8.PDF (149 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHC9.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHD0.PDF (69 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCB04.ZIP (211 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHD1.PDF (255 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10936 Test Results 2015年 9月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频