PMP10927
优化为无载时零功耗的 24V/12W 离线 DCM 反激转换器
PMP10927
概述
此设计采用了与 UCC24650 唤醒监控器相结合的 UCC28730 反激式控制器,提供 CV、CC 调节输出以及超低待机功耗,平均效率和 10% 负载效率超过 VI 级和 CoC 2 级规范。唤醒信号检测功能可实现对大型负载步进的快速瞬态响应。
如 APEC 上所示
特性
- 空载待机功耗小于 5 mW(“零功耗”)
- 唤醒检测功能实现快速动态响应
- 初级侧调节可避免使用光耦合器
- 平均效率和 10% 效率超过 VI 级和 CoC 2 级规范(2016 年生效)
- 通过谐振环谷底开关操作实现最高的整体效率
- 此电路设计包括效率和瞬态响应的测试数据以及主要波形。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Power Tips: In the quest for no standby power, where do we declare victory? | PDF | HTML | 2015年 5月 30日 | |||
测试报告 | PMP10927 Test Results | 2015年 2月 25日 |