PMP10912

面向 120V+/-15% 交流输入和 24V/6A 输出的 PSR 反激参考设计

PMP10912

设计文件

概述

PMP10912 参考设计使用双开关反激式控制器上的 UCC28630 初级侧调节控制器,通过安全隔离额定变压器从 120V 交流输入产生 24V/6A 输出。此设计中可实现超过 87% 的满载效率。

特性
  • 120V+/-15% 交流输入和 24V/6A 输出
  • 双开关反激式拓扑上的 PSR 控制器
  • 满载时效率高于 87%
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10912.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 144
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC3.PDF (1153 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJZ2.PDF (166 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJZ3.PDF (139 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJZ4.PDF (81 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBP6.ZIP (597 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10912 Test Results 2015年 12月 21日
技术文章 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017年 8月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频