PMP10902
24V 转 12V@4.5A 同步降压转换器参考设计
PMP10902
概述
此同步降压转换器通过 12.5V 到 24V 的输入提供 12V/4.5A 输出。此转换器经过优化,采用小尺寸,能够为便携式收音机等应用提供高效率。
特性
- 面积小,不足 25mm x 40mm
- 出色的效率(输入电压为 24V 时,效率为 96.5%;输入电压为 18V 时,效率为 97.2%)
- 低厚度(高度为 4mm)
输出电压选项 | PMP10902.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12.5 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 4.5 |
Output Power (W) | 54 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10902 Test Results | 2016年 10月 31日 |