18-60VDC 输入、5V/4A 有源钳位参考设计
PMP10871
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10871 参考设计使用 UCC2897A 来控制有源钳位正向转换器,并以超过 92% 的效率将 18-36V 输入转换为隔离式 5V/4A 输出。此紧凑设计仅使用表面贴装组件。

特性
  • 高效(效率高于 92%)
  • 自驱动同步整流器
  • 100% 表面贴装组件
  • 全陶瓷输出电容器

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10871.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)4
Output Power (W)20
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17578Q3A  CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD19534Q5A  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19534Q5A  MOSFET的  样片或购买 不可用
UCC27511  4A/8A 单通道高速低侧闸极驱动器  门驱动器  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17578Q3A VSONP (DNH)| 8 下载 下载
CSD19534Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
UCC27511 下载 下载
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2142 2015年 5月 6日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 79 2015年 4月 23日
PDF 81 2015年 4月 23日
PDF 163 2015年 4月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章