PMP10866

三路输出 7W 隔离式反激参考设计

PMP10866

设计文件

概述

此紧凑设计旨在提供 14V 偏置电压。它可以连接到 LLC 的次级侧并充当 2 个单独 PFC 的偏置电源。

特性
  • 3 路单独 14V 输出
  • 紧凑设计,最大限度减小电路板空间
  • 良好的热性能。最高温度低于 52 摄氏度
  • 满载时效率高于 83%
输出电压选项 PMP10866.1 PMP10866.2 PMP10866.3
Vin (Min) (V) 120 120 120
Vin (Max) (V) 400 400 400
Vout (Nom) (V) 14 14 14
Iout (Max) (A) .2 .2 .1
Output Power (W) 2.8 2.8 1.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAZ6.PDF (1125 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIK2.PDF (132 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIK3.PDF (118 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIK4.PDF (51 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBC2.ZIP (299 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10866 Test Results 2015年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频