PMP10847
36-60V 输入、8.5V/400mA 同步降压参考设计
PMP10847
概述
此设计使用 LM5017 从 36V-60Vdc 电源生成 8.5V@400mA 电压轨。LM5017 的恒定导通时间控制方法可最大限度减小组件数,使设计更简单。此电源的峰值效率超过 87%。
特性
- 恒定导通时间控制可最大限度减少组件数量
- 效率高达 87%
- 适合电信/服务器辅助电源的简单解决方案
输出电压选项 | PMP10847.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 8.5 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 3.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10847 Test Results | 2015年 1月 9日 |