PMP10842
针对固态硬盘的高度紧凑型电源管理
PMP10842
概述
此参考设计提供适用于以 LM10692 为中心的 SandForce SF3700 固态硬盘控制器(具有十分小巧的外形)的有效应用。该板演示了适用于馈送 3.3V 输入电压 SSD 系统的典型应用配置。
特性
- 经认证的适用于 SF3700 参考设计的电源解决方案
- 适用于 M.2 外形驱动器的极小解决方案尺寸
- 简单的实施过程
- 降低了组件要求
企业系统
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10842 Test Results | 2015年 3月 30日 |