PMP10835

LED 驱动器 SEPIC 转换器 (9.9V@0.24A) 参考设计

PMP10835

设计文件

概述

此 SEPIC 转换器可将 3 个串联白光 LED 的电流调节到 0.24A,同时可在 8.7V - 16.5V 的输入电压范围内运行。SEPIC 可在 1.2MHz 的频率下运行,从而保证电路占地面积仅为 10mm x 20mm。应用具有 LED 背光,可用于便携式医疗设备。

特性
  • 低成本小面积集成型 FET 设计
  • 效率极佳(在最大负载和 12V 输入电压条件下达到 86%)
  • 外部 PWM 信号线性控制 LED 电流
  • 低厚度(最高 1.8mm)
  • 可选开放式 LED 状态输出信号
输出电压选项 PMP10835.1
Vin (Min) (V) 8.7
Vin (Max) (V) 16.5
Vout (Nom) (V) 9.9
Iout (Max) (A) .24
Output Power (W) 2.376
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC35.PDF (2135 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRMY5.PDF (83 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMY6.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMY7.PDF (41 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMY9.ZIP (18086 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCG9.ZIP (877 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMY8.PDF (216 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

背光 LED 驱动器

TPS61165采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10835 Test Results 2016年 7月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频