PMP10804

具有 120VAC 输入和 24V/4A 额定输出的一次侧稳压反激参考设计

PMP10804

设计文件

概述

该参考设计在反激式电源中实现了 UCC28630 PSR 控制器。UCC28630 能够在连续和不连续导电模式下运行,从而在缩小电感器尺寸并降低其成本的同时实现高效率。在断开交流连接时,EN60950 等安全标准要求桥式整流器交流侧上 EMC 中的任何 X 电容器快速放电至安全级别。通常,通过包含一个与 X 电容器并联的电阻式放电元件来满足该要求。不过,该电阻会导致连续的功率耗散,从而影响待机功耗性能。为了降低待机功耗并消除与传统放电电阻器相关的储存损耗,UCC28630 器件包含了有源 X 电容器放电电路。在该设计中,实现了低于 100mW 的空载功耗和 88% 以上的转换器效率。

特性
  • 利用 UCC28630 CCM/DCM PSR 控制器
  • 平均效率超过 86%
  • 经过优化的美国线路交流-直流电源设计
  • 24V/4A 额定输出
  • 此电路经过测试并包含测试报告
输出电压选项 PMP10804.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 96
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY4.PDF (1376 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIP1.PDF (176 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIP2.PDF (140 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIP3.PDF (166 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10804 Test Results 2015年 10月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频