85-318VAC 输入、15V/0.8A 输出、AC/DC 降压转换器参考设计

(正在供货) PMP10783

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。

特性
  • 交流/直流降压转换器,输入电压范围为 85VAC - 318VAC,输出为 15V (0.80A)
  • 长宽尺寸为 1.1 英寸 x 2.6 英寸的紧凑型电路板
  • 满载效率大于 80%
  • 提供测试报告

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP10783.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)318
Vout (Nom) (V)15
Iout (Max) (A).8
Output Power (W)12
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28C42  BiCMOS 低电流 8 引脚 PWM 电流模式控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1184 2015年 7月 16日 116
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 114 2017年 1月 12日 176
PDF 112 2017年 1月 12日 38
ZIP 208 2015年 7月 16日 21
PDF 58 2015年 7月 16日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs