PMP10778
20A 通信或企业级存储 ASIC 自适应电压调节 (AVS) 电源参考设计
PMP10778
概述
这是使用 TPS53819A PMBus PWM 控制器的 20A 通信或企业存储 ASIC 自适应电压调节 (AVS) 电源。此设计使用 PMBus 接口及输出电压调节和裕量调节命令实现了高功率密度、PCB 布局灵活性以及轻松的 AVS 测试和设计。如果有需要,使用外部电源块可实现灵活的 PCB 布局和升级至更新的电源块。
特性
- 总共二十九 (29) 个用于 20W 电源的组件
- PCB 电源面积为 672mm²
- 负载为 20A(12VIN、290KHz)时管壳温度为 34.1°C。
- 峰值效率约为 89%,输入电压为 12V、输出电压为 1V、频率为 290KHz 时效率超过 85%
- 负载为 20A (12VIN) 时峰间输出电压波纹小于 ±8mV
- 转换率为 20A/us 时响应 12A 负载瞬变的峰间输出电压变化小于 ±30mV
输出电压选项 | PMP10778.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 20 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10778 Test Results | 2015年 2月 18日 |