PMP10766

使用 UCC28910 的交流/直流辅助电源参考设计

PMP10766

设计文件

概述

PMP10766 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压转换为 15V/0.11A 直流输出(采用 UCC28910 控制器)。通过准谐振谷底开关工作模式并利用降压拓扑实现电路简化。在满载时可实现 77% 的峰值效率,且此板的空载功耗低于 70mW。

特性
  • 通用交流输入,具有 15V/0.11A 输出
  • 空载功耗低于 70mW
  • 在降压拓扑上应用了 MOSFET 集成式 PSR 控制器
  • 在满载条件下,控制器上观察到的温升小于 20oC
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10766.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .11
Output Power (W) 1.65
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBD1.PDF (1167 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRK19.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK20.PDF (222 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK21.PDF (69 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10766 Test Results 2015年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频