PMP10765
用于通用 85-265VAC 输入并采用高侧降压拓扑的 15V 130mA 偏置电源参考设计
PMP10765
概述
此设计使用的是低成本高压非隔离式控制器 UCC28880,可在通用 85VAC-265VAC 的输入范围内实现 15V 130mA 偏压电源。
特性
- 通用交流输入:85VAC-264VAC
- 低成本 UCC28880 控制器
- 高压传递比非隔离式降压转换器
输出电压选项 | PMP10765.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .13 |
Output Power (W) | 1.95 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10765 Test Results | 2014年 11月 5日 |