90V 至 110V 输入、12V/0.3A 输出非同步降压转换器参考设计
PMP10739
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10739 是一款采用 UCC28700 控制器集成电路的 3.6 W 降压转换器。此设计接受 90 Vin 至 110 Vin 输入电压,可实现 12 Vout 输出,并且能够为负载提供 0.3 A 电流。UCC28700 拥有频率抖动特性,以减少 EMI。

特性
  • 解决方案尺寸很小
  • 频率抖动以提高 EMI
  • 1 层电路板
  • 高输入电压
  • 过压和过流保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10739.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)110
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).3
Output Power (W)3.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28700-Q1  紧凑型一次侧稳压 PWM 控制器,具有汽车级  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28700-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1070 2015年 9月 23日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 195 2015年 9月 23日
ZIP 376 2015年 9月 23日
PDF 206 2015年 9月 23日
PDF 51 2015年 9月 23日
PDF 117 2015年 9月 23日
PDF 180 2015年 9月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章