PMP10737

适用于汽车系统的反极性和过压保护参考设计

PMP10737

设计文件

概述

PMP10737 是一款利用分立式元件提供反极性保护和过压保护的参考设计。输入电压范围为 7V 至 35V,OVP 为 25V。LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道 FET,为旁路电流流动提供电阻路径。

特性
  • 通过智能二极管实现反向保护
  • 利用分立式组件实现过压保护
  • 超低功耗
  • 无静态电流
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY1.PDF (883 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIF2.PDF (195 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIF3.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA7.ZIP (36 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL432可调节精密并联稳压器(反向引脚)

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10737 Test Results 2015年 10月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频