PMP10735
用于汽车仪表板的宽输入电压、3A 降压双层参考设计(符合 CISPR 25 5 类)
PMP10735
概述
PMP10735 参考设计是一款 5V、3A 输出电源,采用 2 层板设计,用于电池外汽车仪表组应用。此参考板具有输入 EMI 滤波器,经过优化的布局可提高 EMI 的性能。
特性
- LM43603-Q1 汽车级 SIMPLE SWITCHER® 宽输入电压同步降压稳压器
- 输入电压范围 6.5V 至 35V
- 94% 峰值效率(12V 输入)
- EMI 优化型双布局设计,符合 CISPR 25 5 类传导发射标准
- 400kHz 频率 PWM 以及轻负载 PFM
- 此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
输出电压选项 | PMP10735.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 35 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10735 Test Results | 2015年 9月 22日 | |||
技术文章 | Overcoming automotive cluster power supply design challenges | PDF | HTML | 2015年 11月 13日 |