PMP10726
50W 可编程输出 5V-20V 输出电压降压/升压 USB Type-C 车载充电器适配器参考设计
PMP10726
概述
PMP10726 是一款同步 4 开关降压/升压转换器,可将 LM5175 控制器用于 USB Type-C 车载充电器适配器应用。可使用 I2C 选择适用于 5V、9V、15V 或 20V 的输出电压和 50W 最大输出功率,从而调节 TPL0401A-10 数字电位器。此设计还采用 TPS70933 LDO 来为数字电位器供电。LM5175 平均电流环路设置最大输出电流为 6.25A。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能。
特性
- 6V 至 30V 输入电压,提供 5V/4.5A 至 20V/2.5A 的输出
- LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
- 尺寸紧凑,外形纤薄,适合车载充电器适配器
- 解决方案尺寸:14mm x 39mm
- 峰值效率达 97.5%
输出电压选项 | PMP10726.1 | PMP10726.2 | PMP10726.3 | PMP10726.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 9 | 15 | 20 |
Iout (Max) (A) | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
Output Power (W) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10726 Test Results | 2016年 8月 3日 |