9V 至 42V 输入、5V/12V/20V @ 5A 输出同步 4 开关降压-升压转换器参考设计
PMP10698
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10698 是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C 应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出电压。LM5175 平均电流环路设置最大输出电流为 6.25 A。

特性
  • 三种可选输出配置
  • 功率密度高
  • 逐周期电流限制
  • 与外部时钟同步
  • 输入和输出电流限制选项
  • 同步以实现最高效率

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10698.1
(Output Voltage 1)
PMP10698.2
(Output Voltage 2)
PMP10698.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)999
Vin (Max) (V)424242
Vout (Nom) (V)51220
Iout (Max) (A)555
Output Power (W)2560100
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 Switch

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM2936  超低静态电流 LDO 电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5175  LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器  降压/升压和反相  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM2936 下载
下载
下载
下载 下载
下载
LM5175 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2195 2015年 9月 23日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 321 2015年 9月 23日
ZIP 581 2015年 9月 23日
PDF 1410 2015年 9月 23日
PDF 86 2015年 9月 23日
PDF 134 2015年 9月 23日
PDF 467 2015年 9月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章