PMP10696

采用 LM2700 的 升压转换器参考设计

PMP10696

设计文件

概述

PMP10696 专为具有输入电压为 3V 至 4.2V 且输出为 5V、1A 的单节铁锂电池的便携式应用而设计。

特性
  • 高达 2.55A 峰值的过流保护
  • 输入欠压保护
  • 过热保护
  • 可调 fsw = 600k/1.25MHz
  • 可实现更佳环路增益设计的补偿引脚
  • 在 600k/1.25MHz 时具有 2.0/3.0mA 的静态电流
  • 具有 14 引线 TSSOP/WSON 的小外形封装
  • 在 600k fsw 的情况下峰值效率为 90%
输出电压选项 PMP10696.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB28.PDF (1376 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDUB29.PDF (230 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIP9.PDF (75 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIQ0.PDF (25 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBD8.ZIP (50 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM2700600kHz/1.25MHz、2.5A、升压 PWM 直流/直流转换器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10696 Features and Benefits 2015年 11月 17日
* 测试报告 PMP10696 Test Results 2015年 11月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频