用于高压激光闪存驱动器的低输入电压反激参考设计 PMP10666 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10666 是一种 12W 隔离反激式设计,支持非常低的 Vin (3.3 V - 6 V),并能提供 100 mA、120 V 的输出。该设计使用 LM3481 升压控制器集成电路,该集成电路可以电流模式运行,并可与 100 KHz 至 1 MHz 之间的任意频率同步。

该设计是使用 2 层电路板创建的,具有简单、BOM 数量少和成本低等特点,可提供隔离式输出。

特性
  • 低成本的反激式设计,能提供低 Vin 至高压的输出
  • 占用超小面积,适用于 LM3481 实际功率级
  • 100 kHz 到 1 MHz 的可调且可同步时钟频率,并在启动时限制浪涌电流
  • 能接受 3 V 至 40 V 输入的集成电路

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10666.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)120
Iout (Max) (A).1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18504Q5A  40V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3481  用于开关稳压器的 48V 宽输入电压低侧 N 通道控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18504Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
LM3481 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 153 2015年 9月 14日
PDF 2755 2015年 9月 8日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 186 2015年 9月 8日
PDF 22 2015年 9月 8日
PDF 213 2015年 9月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章