采用隔离式 Fly-Buck 电源的半桥 MOSFET 驱动器参考设计
PMP10645
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP10645 参考设计适合使用反激式电源来驱动半桥的 SM74101 mosfet 驱动器。SM74101 是一款体积很小的 7A mosfet 驱动器,支持 3A 拉电流和 7A 灌电流。LM5017 隔离式输出反激式电源具有四个输出,用于在电机驱动或逆变器应用中提供栅极驱动器偏置。用户还可以使用跳线来设置单极或双极 PWM 栅极驱动器。

特性
  • 3A 拉电流和 7A 灌电流
  • 可以使用跳线来设置单极或双极 PWM 栅极驱动器
  • 延迟时间短,上升和下降时间短
  • 提供用于驱动半桥的信号和电源
  • 反激式恒定导通时间,无需环路补偿
  • 可以在 24V±20% 范围内宽松调节输入
  • 此电路设计经过测试并包含测试结果

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10645.1
(Output Voltage 1)
PMP10645.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1919
Vin (Max) (V)3030
Vout (Nom) (V)4.58
Iout (Max) (A).1.1
Output Power (W).45.8
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑FlybuckFlybuck

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SM74101  Tiny 7A MOSFET Gate Driver  门驱动器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5017 下载 下载
下载 下载
SM74101 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 771 2015年 6月 5日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3142 2015年 6月 5日
ZIP 943 2015年 6月 5日
PDF 125 2015年 6月 5日
PDF 189 2015年 6月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章