PMP10624

9V 至 42V 输入、5V/9V/12V @ 3A 输出同步 4 开关降压-升压转换器参考设计

PMP10624

设计文件

概述

PMP10624 是一款同步 4 开关升压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C 应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 3 A 时选择 5 V、9 V 或 12 V 的输出电压。LM5175 平均电流环路设置最大输出电流为 4A。

特性
  • 三种可选输出配置
  • 逐周期电流限制
  • 与外部时钟同步
  • 输入和输出电流限制选项
  • 同步以实现最高效率
输出电压选项 PMP10624.1 PMP10624.2 PMP10624.3
Vin (Min) (V) 9 9 9
Vin (Max) (V) 42 42 42
Vout (Nom) (V) 5 12 9
Iout (Max) (A) 3 3 3
Output Power (W) 15 36 27
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ1.PDF (2612 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRH96.PDF (454 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH97.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH98.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHA0.ZIP (592 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAZ7.ZIP (321 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH99.PDF (1410 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2936具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10624 Test Results 2015年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频