PMP10618
采用 LM46002 和 LMZ21701 的 15V 至 60V 宽输入四输出 SIMPLE SWITCHER® 参考设计
PMP10618
概述
此参考设计展示了 LM46002 SIMPLE SWITCHER® 同步降压转换器和 LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® 微型模块的宽输入电压能力和小巧的解决方案尺寸。LM46002 基于 15V 到 60V 的输入提供经调节的 12V 电压轨。然后使用三个 LMZ21701 微型模块将 12V 电压轨调节到 5V、3.3V 和 1.8V。每个电压轨可提供高达 1A 的负载电流。
如 APEC 上所示
特性
- 宽输入电压范围
- 便于使用
- 解决方案尺寸小
- 高效率
- 模块化设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10618 Test Results | 2015年 2月 26日 |