PMP10612

面向军事无线电应用的四开关降压-升压转换器,具有可调节输出电压

PMP10612

设计文件

概述

PMP10612 参考设计是适合军用无线电应用的 4 开关降压-升压转换器。此设计的输入电压为 7.5V 至 18V,提供最高 40W 的输出功率。此设计提供 5V 至 40V 的可调输出电压范围,且输出电压波纹极低。

特性
  • 输入电压范围为 7.5V 至 18V
  • 可调输出电压范围 5V 至 40V
  • 在输入和输出电压范围内提供高达 40W 的输出功率
  • 峰间输出电压波纹小于 50mV
  • LM5175 4 开关降压-升压转换器提供优化的效率
  • 此设计已构建完成并经过全面测试,并包含原理图、BOM 和测试报告
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU910.PDF (3087 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE61.PDF (129 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE62.PDF (50 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA43.ZIP (286 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10612 Test Results 2015年 4月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频