面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块
PMP10572
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板设计采用 TPS2378(PD 控制器)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5160A 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。

特性
  • 单个 12V 1A 输出
  • Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、采用 TPS2378 的紧凑型解决方案
  • 40V 至 57V 的宽输入电压范围
  • 提供 12W 的电源功率和 85% 的峰值效率。
  • LM5160A 同步降压稳压器,最高 65V 的宽输入电压范围,1.5A 容量
  • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10572.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)40
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flybuck
POE

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5160A  LM5160A 宽输入 65V、1.5A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2378  High Efficiency IEEE 802.3at PD Controller with Integrated DC/DC  以太网供电(PoE)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5160A 下载 下载
TPS2378 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1041 2015年 2月 12日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 50 2015年 2月 12日
PDF 101 2015年 2月 12日
PDF 159 2015年 2月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章