PMP10563

面向医疗应用的 4000VAC 隔离式 Fly-Buck 电源转换器参考设计

PMP10563

设计文件

概述

PMP10563 参考设计是适用于医疗应用的单输出隔离式 Fly-Buck 电源。它采用 12V 额定输入,并提供 5.6V 0.12A 输出。其最低输入电压可低至 6V。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。借助初级侧稳压,电源可在初级侧和次级侧之间保持 4000Vac 隔离电压。同时,它还可控制 ±5% 的次级侧电压变化。

特性
  • 单个 5.6V 0.12A 输出
  • 初级侧和次级侧之间的 4000Vac 隔离电压
  • 6V 至 14V 的宽输入电压范围
  • 83% 峰值效率(0.67W 输出功率)
  • 良好的负载调节性能(不带光耦合器)
输出电压选项 PMP10563.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 5.6
Iout (Max) (A) .12
Output Power (W) .672
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA34.PDF (1560 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF68.PDF (142 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF69.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAF8.ZIP (40 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 DC/DC 转换器

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10563 Test Results 2015年 6月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频